Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

708/560-MP


Schrägkugellager

Druckwinkel α = 30°

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 560  mm   
D 680  mm   
B 37  mm   
a 198  mm   
D1 631,1  mm   
Da max 669,8  mm   
Db max 674  mm   
d1 609  mm   
da min 570,2  mm   
r1 min 1,1  mm   
ra max 2,1  mm   
ra1 max 1  mm   
rmin 2,1  mm   
α 30  °  Druckwinkel
m 25,8  kg  Gewicht
Cr 265000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 620000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 12900  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 1320  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 610  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen