Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

7056-B-MP


Schrägkugellager

Druckwinkel α = 40°

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 280  mm   
D 420  mm   
B 65  mm   
a 179  mm   
D1 366,2  mm   
Da max 405,4  mm   
Db max 413  mm   
d1 337,1  mm   
da min 294,6  mm   
r1 min 1,5  mm   
ra max 3  mm   
ra1 max 1,5  mm   
rmin 4  mm   
α 40  °  Druckwinkel
m 32,5  kg  Gewicht
Cr 330000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 570000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 15800  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 2270  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 1560  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen