Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6414


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 70  mm   
D 180  mm   
B 42  mm   
D1 151,6  mm   
Da max 164  mm   
d1 114,4  mm   
da min 86  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 5,06  kg  Gewicht
Cr 141000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 97000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 6000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 5000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 5200  1/min  Bezugsdrehzahl
f0 13,3  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen