Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

6305


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 25  mm   
D 62  mm   
B 17  mm   
D1 50,2  mm   
Da max 55  mm   
d1 36,4  mm   
da min 32  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,234  kg  Gewicht
Cr 23800  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 11500  N  statische Tragzahl, radial
Cur 580  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 16200  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 12300  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen