Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

6204-2RSR


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 20  mm   
D 47  mm   
B 14  mm   
D2 41  mm   
Da max 41,4  mm   
d1 28,8  mm   
da min 25,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,11  kg  Gewicht
Cr 13600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 6600  N  statische Tragzahl, radial
Cur 335  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 9300  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen