Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6210


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 50  mm   
D 90  mm   
B 20  mm   
D1 77,9  mm   
Da max 83  mm   
d1 62  mm   
da min 57  mm   
ra max 1,1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,466  kg  Gewicht
Cr 39000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 24200  N  statische Tragzahl, radial
Cur 1460  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 10500  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 8200  1/min  Bezugsdrehzahl
f0 14,3  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen