Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6207


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 35  mm   
D 72  mm   
B 17  mm   
D1 60,7  mm   
Da max 65  mm   
d1 47,2  mm   
da min 42  mm   
ra max 1,1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,291  kg  Gewicht
Cr 27500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 15300  N  statische Tragzahl, radial
Cur 750  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 13800  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 10400  1/min  Bezugsdrehzahl
f0 13,8  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen