Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6204


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 20  mm   
D 47  mm   
B 14  mm   
D1 38,4  mm   
Da max 41,4  mm   
d1 28,8  mm   
da min 25,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,106  kg  Gewicht
Cr 13600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 6600  N  statische Tragzahl, radial
Cur 455  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 22100  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 16300  1/min  Bezugsdrehzahl
f0 13,1  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen