Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6200


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 10  mm   
D 30  mm   
B 9  mm   
D1 24  mm   
Da max 25,8  mm   
d1 16,7  mm   
da min 14,2  mm   
ra max 0,6  mm   
rmin 0,6  mm   
m 0,031  kg  Gewicht
Cr 6300  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 2600  N  statische Tragzahl, radial
Cur 176  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 37000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 23400  1/min  Bezugsdrehzahl
f0 12  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen