Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

60988-M


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 440  mm   
D 600  mm   
B 50  mm   
D1 540,85  mm   
Da max 585,4  mm   
d1 500,2  mm   
da min 454,6  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
m 43,9  kg  Gewicht
Cr 290000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 480000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 12300  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 1840  1/min  Grenzdrehzahl
f0 16  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen