Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

609/670-M


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 670  mm   
D 900  mm   
B 73  mm   
D1 816,7  mm   
Da max 882  mm   
d1 754,95  mm   
da min 688  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 127  kg  Gewicht
Cr 520000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 1120000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 24300  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 1180  1/min  Grenzdrehzahl
f0 16,1  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen