Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

609/600-M


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 600  mm   
D 800  mm   
B 63  mm   
D1 728  mm   
Da max 782  mm   
d1 673,5  mm   
da min 618  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
m 85  kg  Gewicht
Cr 440000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 890000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 19300  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 1330  1/min  Grenzdrehzahl
f0 16,1  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen