Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

609/1000-M


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 1000  mm   
D 1320  mm   
B 103  mm   
D1 1206,1  mm   
Da max 1297  mm   
d1 1116,7  mm   
da min 1023  mm   
ra max 5  mm   
rmin 6  mm   
m 410  kg  Gewicht
Cr 840000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 2260000  N  statische Tragzahl, radial
Cur 38000  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 780  1/min  Grenzdrehzahl
f0 16  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen