Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6007


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 35  mm   
D 62  mm   
B 14  mm   
D1 53,3  mm   
Da max 57,4  mm   
d1 43,2  mm   
da min 39,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,157  kg  Gewicht
Cr 17000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 10300  N  statische Tragzahl, radial
Cur 560  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 16100  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 11700  1/min  Bezugsdrehzahl
f0 14,9  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen