Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6003


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 17  mm   
D 35  mm   
B 10  mm   
D1 29,5  mm   
Da max 33  mm   
d1 22,7  mm   
da min 19  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 0,038  kg  Gewicht
Cr 6400  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 3250  N  statische Tragzahl, radial
Cur 162  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 31000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 20300  1/min  Bezugsdrehzahl
f0 14,3  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen