Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6001


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 12  mm   
D 28  mm   
B 8  mm   
D1 23,5  mm   
Da max 26  mm   
d1 16,7  mm   
da min 14  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 0,02  kg  Gewicht
Cr 5400  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 2370  N  statische Tragzahl, radial
Cur 134  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 38500  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 24200  1/min  Bezugsdrehzahl
f0 13,1  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen