Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

52408


Axial-Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, zweiseitig wirkend, zerlegbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 30  mm   
D 90  mm   
T2 65  mm   
B 15  mm   
D1 42  mm   
Da max 60  mm   
da max 40  mm   
r1 min 0,6  mm   
ra max 1  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1,1  mm   
m 2,03  kg  Gewicht
Ca 96000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 170000  N  statische Tragzahl, axial
Cua 7700  N  Ermüdungsgrenzbelastung, axial
nG 3250  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 7100  1/min  Bezugsdrehzahl
A 0,18  Minimallastfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen