Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

4203-B-TVH


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-3, zweireihig

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierung
 
d 17  mm   
D 40  mm   
B 16  mm   
D1 32,9  mm   
Da max 35,8  mm   
d1 23,8  mm   
da min 21,2  mm   
ra max 0,6  mm   
rmin 0,6  mm   
m 0,1  kg  Gewicht
Cr 15600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 9500  N  statische Tragzahl, radial
Cur 480  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 14900  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 15100  1/min  Bezugsdrehzahl
f0 13  Berechnungsfaktor
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen