Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, mit Füllnuten, Druckwinkel α = 35°
Zur Anfrageliste hinzufügen
d
90
mm
D
190
mm
B
73
mm
a
136
mm
D1
168,2
mm
Da max
176
mm
d1
126,1
mm
da min
104
mm
ra max
2,5
mm
rmin
3
mm
α
35
°
Druckwinkel
m
9,14
kg
Gewicht
Cr
260000
N
dynamische Tragzahl, radial
C0r
295000
N
statische Tragzahl, radial
Cur
13000
N
Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG
3650
1/min
Grenzdrehzahl
nϑr
3350
1/min
Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen