Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

30305-A


Kegelrollenlager

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 25  mm   
D 62  mm   
T 18,25  mm   
a 13  mm 
B 17  mm   
C 15  mm   
Ca min 2  mm   
Cb min 3  mm   
Da max 55  mm   
Da min 54  mm   
Db min 57  mm   
d1 42,3  mm 
da max 34  mm   
db min 32  mm   
r1, 2 min 1,5  mm   
r3, 4 min 1,5  mm   
ra max 1,5  mm   
rb max 1,5  mm   
m 0,264  kg  ≈ Gewicht
Cr 47000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 45500  N  statische Tragzahl, radial
e 0,3   
Y 2   
Y0 1,1   
Cur 5300  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 12800  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 8000  1/min  Bezugsdrehzahl
  T2FB025  Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen