Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

3001-B-2RS-TVH


Schrägkugellager

zweireihig, beidseitig Lippendichtung, Druckwinkel α = 25°

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 12  mm   
D 28  mm   
B 12  mm   
a 13,5  mm   
D2 23,2  mm   
Da max 26  mm   
d2 16,4  mm   
da min 14  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
α 25  °  Druckwinkel
m 0,032  kg  Gewicht
Cr 6100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 3700  N  statische Tragzahl, radial
Cur 193  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 15800  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen