Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

2212-K-2RS-TVH-C3


Pendelkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, beidseitig Lippendichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 60  mm   
D 110  mm   
B 28  mm   
D2 99,5  mm   
Da max 101  mm   
d2 70,4  mm   
da max 75  mm   
da min 69  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
m 1,13  kg  Gewicht
Cr 30500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 11500  N  statische Tragzahl, radial
Cur 730  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 3450  1/min  Grenzdrehzahl
e 0,18   
Y1 3,47   
Y2 5,37   
Y0 3,64   
  H312  Kurzzeichen, Spannhülse
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen