Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

2209-K-2RS-TVH-C3


Pendelkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, beidseitig Lippendichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 45  mm   
D 85  mm   
B 23  mm   
D2 76  mm   
Da max 78  mm   
d2 53,8  mm   
da max 57  mm   
da min 52  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,535  kg  Gewicht
Cr 22000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 7300  N  statische Tragzahl, radial
Cur 465  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 4650  1/min  Grenzdrehzahl
e 0,21   
Y1 3,04   
Y2 4,7   
Y0 3,18   
  H309  Kurzzeichen, Spannhülse
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen