Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

2208-K-2RS-TVH-C3


Pendelkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 630, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, beidseitig Lippendichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 40  mm   
D 80  mm   
B 23  mm   
D2 70,3  mm   
Da max 73  mm   
d2 49,2  mm   
da max 52  mm   
da min 47  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1,1  mm   
m 0,517  kg  Gewicht
Cr 19400  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 6500  N  statische Tragzahl, radial
Cur 415  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 4950  1/min  Grenzdrehzahl
e 0,22   
Y1 2,9   
Y2 4,49   
Y0 3,04   
  H308  Kurzzeichen, Spannhülse
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen