Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

20206-TVP


Tonnenlager

Hauptabmessungen nach DIN 635-1

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 30  mm   
D 62  mm   
B 16  mm   
D1 53  mm   
Da max 56,4  mm   
da min 35,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,207  kg  Gewicht
Cr 28000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 28500  N  statische Tragzahl, radial
Cur 2950  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 10800  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen