Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

195X02


Axial-Rillenkugellager

zweiseitig wirkend, zerlegbar

  
Haben Sie auch an die Montage gedacht? Hier finden Sie weitere Informationen zur Montage der ausgewählten Type. Oder kontaktieren Sie unseren Montageservice unter mounting-services@schaeffler.com bzw. rufen Sie uns an unter +49 (0) 9721 91 4995.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 19,5  inch   
d 495,3  mm   
D 23  inch   
D 584,2  mm   
T2 2  inch   
T2 50,8  mm   
D1 19,99  inch   
D1 507,746  mm   
m 51,718  lbs  Gewicht
m 23,455  kg  Gewicht
Ca 90000  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 400000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 475000  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 2113000  N  statische Tragzahl, axial
nG 370  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen