Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

1912


Axial-Rillenkugellager

zweiseitig wirkend, zerlegbar

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 1,969  inch   
d 50  mm   
D 3,543  inch   
D 90  mm   
T2 1,673  inch   
T2 42,5  mm   
D1 2,37  inch   
D1 60,198  mm   
m 2  lbs  Gewicht
m 0,907  kg  Gewicht
Ca 12600  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 56000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 30500  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 136000  N  statische Tragzahl, axial
nG 2600  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen