Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

1319-M


Pendelkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 630

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
Kugelüberstand C1
 
d 95  mm   
D 200  mm   
B 45  mm   
C1 1,6  mm  Kugelüberstand bei der Gestaltung der Anschlußkonstruktion berücksichtigen.
D1 169,9  mm   
Da max 186  mm   
d1 127,6  mm   
da min 109  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 7,29  kg  Gewicht
Cr 134000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 51000  N  statische Tragzahl, radial
nG 5100  1/min  Grenzdrehzahl
Cur 2650  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nϑr 4050  1/min  Bezugsdrehzahl
e 0,23   
Y1 2,73   
Y2 4,23   
Y0 2,86   
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen