Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

1317-M


Pendelkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 630

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 85  mm   
D 180  mm   
B 41  mm   
D1 151,9  mm   
Da max 166  mm   
d1 117,2  mm   
da min 99  mm   
ra max 2,5  mm   
rmin 3  mm   
m 5,39  kg  Gewicht
Cr 99000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 38000  N  statische Tragzahl, radial
nG 5800  1/min  Grenzdrehzahl
Cur 2070  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nϑr 4300  1/min  Bezugsdrehzahl
e 0,22   
Y1 2,88   
Y2 4,46   
Y0 3,02   
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen