Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

1205-TVH


Pendelkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 630

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerDynamische Winkel- und FluchtungsfehlerNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 25  mm   
D 52  mm   
B 15  mm   
D1 43,6  mm   
Da max 46,4  mm   
d1 33,3  mm   
da min 30,6  mm   
ra max 1  mm   
rmin 1  mm   
m 0,138  kg  Gewicht
Cr 12300  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 3300  N  statische Tragzahl, radial
Cur 209  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 15500  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 13400  1/min  Bezugsdrehzahl
e 0,27   
Y1 2,37   
Y2 3,66   
Y0 2,48   
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen