Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt
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
        10 - 20
        ændret indvendig konstruktion (Generation C), hovedmål i henhold til DIN 625-1
         
        10 - 55
        hovedmål i henhold til DIN 625-1
         
        10 - 170
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger
         
        10 - 55
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger
         
        10 - 20
        ændret indvendig konstruktion (Generation C), hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger
         
        10 - 20
        Hovedmål iht. DIN 625-1, labyrinttætninger på begge sider
         
        2 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger
         
        10 - 20
        ændret indvendig konstruktion (Generation C), hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger
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
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer