Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Glidelejer
    • Ledlejer
    • Ledhoveder
      til akseldiameter
      i mm
      Egenskaber  
      GIL..-DO
      6 - 30
      med indvendigt venstregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIL..-DO-2RS
      35 - 80
      med indvendigt venstregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4, to gummitætninger
      GIR..-DO
      6 - 30
      med indvendigt højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIR..-DO-2RS
      35 - 80
      med indvendigt højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4, to gummitætninger
      GAL..-DO
      6 - 30
      med udvendigt venstregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GAL..-DO-2RS
      35 - 80
      med udvendigt venstregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4, to gummitætninger
      GAR..-DO
      6 - 30
      med udvendigt højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GAR..-DO-2RS
      35 - 80
      med udvendigt højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4, to gummitætninger
      GIHNRK..-LO
      12 - 200
      med klemmeanordning og højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIHRK..-DO
      20 - 120
      med klemmeanordning og højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GK..-DO
      10 - 80
      med påsvejsning, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240
      GF..-DO
      20 - 120
      med påsvejsning, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIKL..-PB
      6 - 30
      med indvendigt venstregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GIKR..-PB
      6 - 30
      med indvendigt højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GAKL..-PB
      6 - 30
      med udvendigt venstregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      GAKR..-PB
      6 - 30
      med udvendigt højregevind, vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      6 - 30
      med indvendigt venstregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      6 - 30
      med indvendigt højregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      35 - 80
      med indvendigt venstregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4, to gummitætninger
      35 - 80
      med indvendigt højregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4, to gummitætninger
      6 - 30
      med udvendigt venstregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      6 - 30
      med udvendigt højregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      35 - 80
      med udvendigt venstregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4, to gummitætninger
      35 - 80
      med udvendigt højregevind, vedligeholdelsesfrie, efter ISO 12 240-4, to gummitætninger
      6 - 30
      med indvendigt venstregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      6 - 30
      med indvendigt højregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      10 - 30
      med indvendigt højregevind, fingevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      6 - 30
      med udvendigt venstregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      6 - 30
      med udvendigt højregevind, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      5 - 30
      med indvendigt venstregevind, af specialstål, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      5 - 30
      med indvendigt højregevind, af specialstål, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      5 - 30
      med indvendigt højregevind, af specialstål, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      5 - 30
      med udvendigt venstregevind, af specialstål, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4
      5 - 30
      med udvendigt højregevind, af specialstål, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-4

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer