Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
    • Rullelejer
    • Aksialkuglelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
    • Spænderingslejeenheder
    • Lejehuse
      • Stålejehuse
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        SNS
        112,71 - 530
        delte, til toradede sfæriske rullelejer, til fedtsmøring
        SAF
        1 3/8 " - 8 "
        delte, til toradede sfæriske rullelejer, akseldiameter i tommemål
        SNV..-K
        19,05 - 140
        hovedmål i henhold til DIN 736/DIN737, delte, til fedt- eller oliesmøring
        SNV..-Z
        20 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 738/DIN739, delte, til fedt- eller oliesmøring
        S30..-K
        110 - 450
        delte, til toradede sfæriske rullelejer, med filttætninger, til fedtsmøring
        SD5
        150 - 300
        delte, til toradede sfæriske rullelejer, med filttætninger, til fedtsmøring
        BND
        60 - 420
        udelte, til fedtsmøring
        LOE2
        85 - 240
        delte, til toradede sfæriske rullelejer med cylindrisk boring, med labyrinttætninger, til oliesmøring
        LOE3
        50 - 180
        delte, til toradede sfæriske rullelejer med cylindrisk boring, med labyrinttætninger, til oliesmøring
        LOE5
        75 - 220
        delte, til toradede sfæriske rullelejer med konisk boring og klembøsning, med labyrinttætninger, til oliesmøring
        LOE6
        60 - 160
        delte, til toradede sfæriske rullelejer med konisk boring og klembøsning, med labyrinttætninger, til oliesmøring
        VRE3
        25 - 120
        udelte, til fedtsmøring, med filttætninger + V-ring
      • Flangelejehuse
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        220 - 1500
        hovedmål i henhold til DIN 5406
        300 - 1500
        hovedmål i henhold til DIN 5406
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        15 - 90
        til ZARF, ZARF..-L, akseltætningsring integreret
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        4 - 160
        passer til AXK og K811, i henhold til DIN 5405-3/ISO 303
        15 - 160
        passer til AXK og K811
        16 - 324
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres udvendigt
        32 - 304
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres udvendigt
        32 - 154
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres udvendigt
        62 - 325
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres udvendigt
        15 - 320
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres indvendigt
        30 - 300
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres indvendigt
        30 - 150
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres indvendigt
        60 - 320
        i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres indvendigt
        1/4 " - 4 1/8 "
        passer til aksialnålelejer TC i henhold til ABMA 21.2 - 1988, i tommemål
        1/4 " - 4 1/8 "
        passer til aksialnålelejer TC i henhold til ABMA 21.2 - 1988, i tommemål
        1/4 " - 4 1/8 "
        passer til aksialnålelejer TC i henhold til ABMA 21.2 - 1988, i tommemål
        1/4 " - 4 1/8 "
        passer til aksialnålelejer TC i henhold til ABMA 21.2 - 1988, i tommemål
  • Løberuller
  • Glidelejer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer