Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
      • Sporkuglelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        160
        15 - 380
        hovedmål i henhold til DIN 625-1
        42
        10 - 90
        hovedmål i henhold til DIN 625-3, toradede
        43
        15 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 625-3, toradede
        60
        7 - 1060
        hovedmål i henhold til DIN 625-1
        608
        300 - 1000
        hovedmål iht. DIN 625-1
        609
        440 - 1000
        hovedmål iht. DIN 625-1
        618
        10 - 1700
        hovedmål i henhold til DIN 625-1
        619
        10 - 1600
        hovedmål i henhold til DIN 625-1
        62
        3 - 340
        hovedmål i henhold til DIN 625-1
        622..-2RSR
        10 - 60
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger
        623..-2RSR
        10 - 50
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger
        63
        4 - 320
        hovedmål i henhold til DIN 625-1
        HC63
        150 - 180
        hovedmål i henhold til DIN 625-1
        64
        17 - 90
        hovedmål iht. DIN 625-1
        68..-2Z
        2 - 9
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger
        69..-2Z
        2 - 3
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger
        S60
        1,5 - 50
        hovedmål iht. DIN 625-1, rustbeskyttet
        S617..-2RSR
        10 - 25
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to gummitætninger
        S618..-2RSR
        10 - 55
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to gummitætninger
        S619..-2RSR
        10 - 45
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to gummitætninger
        S62
        3 - 50
        hovedmål iht. DIN 625-1, rustbeskyttet
        S63
        4 - 35
        hovedmål iht. DIN 625-1, rustbeskyttet
        S68
        1,5 - 9
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede
        S68..-2Z
        1,5 - 9
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to metalpladetætninger
        S69
        2 - 9
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede
        S69..-2Z
        2 - 9
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to metalpladetætninger
        SMR
        3 - 8
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede
        SMR..-2Z
        3 - 8
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to metalpladetætninger
      • Spænderingslejer
      • Vinkelkontaktkuglelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        120 - 850
        Trykvinkel α = 30°
        20 - 360
        trykvinkel α = 40°
        20 - 40
        trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        300 - 1250
        Trykvinkel α = 30°
        200 - 1500
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        30 - 80
        Hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        180 - 1400
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        10 - 460
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        10 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        12 - 340
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        15 - 40
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        25 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        toradede
        32
        10 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        33
        12 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        38
        10 - 100
        toradede
        38..-B
        10 - 100
        toradede, trykvinkel α = 25°
        38..-B-2RS
        10 - 100
        toradede, to gummitætninger, trykvinkel α = 25°
        38..-B-2RZ
        10 - 80
        toradede, to berøringsfrie tætninger, trykvinkel α = 25°
      • Firepunktslejer
      • Sfæriske kuglelejer
      • Tyndringslejer
    • Rullelejer
    • Aksialkuglelejer
    • Aksialrullelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
    • Spænderingslejeenheder
    • Lejehuse
  • Løberuller
  • Glidelejer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer