Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer

- Sporkuglelejer
- Spænderingslejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
 Black serie |
|
|
|
GRAE..-NPP-B |
12 - 60
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
|
 |
GRAE..-NPP-B-FA125 |
20 - 60
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, korrosionsbeskyttede
|
 |
GRA..-NPP-B-AS2/V |
5/8 " - 1 15/16 "
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
|
 |
RAE..-NPP-B |
12 - 50
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
|
 |
RALE..-NPP-B |
20 - 30
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
|
 |
RA..-NPP-B |
5/8 " - 1 1/2 "
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
|
 |
GE..-KRR-B |
17 - 120
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
|
 |
E..-KRR-B |
25 - 40
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
|
 |
GE..-KRR-B-FA125 |
20 - 50
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider, korrosionsbeskyttede
|
 |
GE..-KRR-B-FA101 |
25 - 75
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, temperaturer fra -40°C til +150°C
|
 |
GE..-KRR-B-FA164 |
20 - 90
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, temperaturer op til +250°C
|
 |
G..-KRR-B-AS2/V |
5/8 " - 2 15/16 "
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål
|
 |
GNE..-KRR-B |
30 - 100
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
|
 |
NE..-KRR-B |
50
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
|
 |
GE..-KRR-B-2C |
20 - 50
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
|
 |
GE..-KTT-B |
20 - 80
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, T-tætninger på begge sider
|
 |
GE..-KLL-B |
20 - 50
|
sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, L-tætninger på begge sider
|
 |
GLE..-KRR-B |
20 - 70
|
sfærisk yderring, frilejer, medbringernot i inderringen, to R-tætninger
|
 |
GAY..-NPP-B |
12 - 60
|
sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider
|
 |
GAY..-NPP-B-FA164 |
12 - 15
|
sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider, temperaturer op til +250°C
|
 |
GAY..-NPP-B-AS2/V |
5/8 " - 1 7/16 "
|
sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider i henhold til ABMA 15 - 1991, i tommemål
|
 |
AY..-NPP-B |
12 - 30
|
sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider
|
 |
GYE..-KRR-B |
12 - 90
|
sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider
|
 |
GY..-KRR-B-AS2/V |
1/2 " - 2 15/16 "
|
sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål
|
 |
GSH..-2RSR-B |
20 - 50
|
sfærisk yderring, fastspænding med klembøsning, to RSR-tætninger
|
 |
2..-NPP-B |
12 - 50
|
sfærisk yderring, inderring til pasning, P-tætninger på begge sider
|
 |
GVK..-KTT-B |
25,4 - 39,6875
|
sfærisk yderring, inderring med firkantboring, to T-tætninger
|
 |
GVKE..-KRR-B |
16,3
|
Sfærisk yderring, inderring med firkantboring, R-tætning på begge sider
|
 |
VK..-KTT-B |
25,4 - 38
|
sfærisk yderring, inderring med firkantboring, to T-tætninger
|
 |
SK..-KTT-B |
22,225 - 31,75
|
Sfærisk yderring, inderring med sekskantboring, T-tætning på begge sider
|
 |
SK..-KRR-B |
16,1 - 38,1
|
sfærisk yderring, inderring med sekskantboring, to R-tætninger
|
 |
SUB |
20 - 50
|
Sfærisk yderring, fastspænding med sætskruer, RSR-tætning på begge sider, rustbeskyttet
|
 |
SUC |
12 - 50
|
sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, to RSR-tætninger, i VA-udførelse
|
 |
SUG |
20 - 50
|
Sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, RSR-tætning på begge sider, rustbeskyttet
|
 |
RAE..-NPP |
12 - 60
|
cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
|
 |
RAE..-NPP-NR |
20 - 40
|
cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, noter i yderringen, P-tætninger på begge sider
|
 |
RALE..-NPP |
20 - 30
|
cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
|
 |
RA..-NPP |
7/8 " - 1 1/2 "
|
cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
|
 |
RAL..-NPP |
3/4 "
|
cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
|
 |
2..-KRR |
13 - 60
|
cylindrisk yderring, inderring til pasning, R-tætninger på begge sider
|
 |
E..-KLL |
20 - 50
|
cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, L-tætninger på begge sider
|
 |
E..-KRR |
20 - 70
|
cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
|
 |
CRB |
20 - 35
|
med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
|
 |
RABR |
12 - 50
|
med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
|
 |
RCR |
20 - 25
|
med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
|
 |
RCSM |
15 - 30
|
med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
|
 |
PE |
20 - 40
|
cylindrisk yderring, med indstillelig stålring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
|
 |
BE |
20 - 40
|
cylindrisk yderring, med indstillelig stålring, P-tætninger på begge sider
|
 |
SK..-KTT |
31,75 - 44,45
|
Cylindrisk yderring, inderring med sekskantboring, T-tætning på begge sider
|
 |
SK..-KRR |
22,225 - 31,75
|
Cylindrisk yderring, inderring med sekskantboring, R-tætning på begge sider
|
 |
- Vinkelkontaktkuglelejer
- Spindellejer
- Firepunktslejer
- Sfæriske kuglelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
10 |
8
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
112 |
20 - 60
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med bred inderring
|
 |
12 |
6 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
12..-K |
20 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
12..-K + H |
17 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
13 |
5 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
13..-K |
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
13..-K + H |
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
22 |
10 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
22..-2RS |
10 - 70
|
hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
|
 |
22..-K |
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
22..-K + H |
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
22..-K-2RS |
25 - 65
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12, to gummitætninger
|
 |
22..-K-2RS + H |
20 - 60
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning, med to gummitætninger
|
 |
23 |
15 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
23..-2RS |
15 - 55
|
hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
|
 |
23..-K |
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
23..-K + H |
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
- Tyndringslejer
- Rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

- Spænderingslejeenheder
- Lejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|