Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt
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
        10 - 120
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger
         
        10 - 40
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger
         
        45 - 120
        hovedmål iht. DIN 625-1, to berøringsfrie tætninger
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
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer