Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
      • Sporkuglelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        160
        15 - 380
        hovedmål i henhold til DIN 625-1
        42
        10 - 90
        hovedmål i henhold til DIN 625-3, toradede
        43
        15 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 625-3, toradede
        60
        7 - 1060
        hovedmål i henhold til DIN 625-1
        608
        300 - 1000
        hovedmål iht. DIN 625-1
        609
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
        622..-2RSR
        10 - 60
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger
        623..-2RSR
        10 - 50
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger
        63
        4 - 320
        hovedmål i henhold til DIN 625-1
        63
        4 - 320
        hovedmål i henhold til DIN 625-1
        63..-C
        12 - 65
        ændret indvendig konstruktion (Generation C), hovedmål i henhold til DIN 625-1
        63..-H
        10 - 40
        hovedmål i henhold til DIN 625-1
        63..-2RSR
        10 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger
        63..-H-2RSR
        10 - 40
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger
        63..-C-2HRS
        12 - 65
        ændret indvendig konstruktion (Generation C), hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger
        63..-C-2BRS
        12 - 65
        Hovedmål iht. DIN 625-1, labyrinttætninger på begge sider
        63..-2Z
        4 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger
        63..-C-2Z
        12 - 65
        ændret indvendig konstruktion (Generation C), hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger
        63..-H-2Z
        10 - 40
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger
        HC63
        150 - 180
        hovedmål i henhold til DIN 625-1
        64
        17 - 90
        hovedmål iht. DIN 625-1
        68..-2Z
        2 - 9
        hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger
        69..-2Z
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
        70
        120 - 850
        Trykvinkel α = 30°
        70..-B
        20 - 360
        trykvinkel α = 40°
        70..-B-2RS
        20 - 40
        trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        708
        300 - 1250
        Trykvinkel α = 30°
        718
        200 - 1500
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        30 - 80
        Hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        719
        180 - 1400
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        72..-B
        10 - 460
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        72..-B-2RS
        10 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        73..-B
        12 - 340
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        73..-B-2RS
        15 - 40
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        74..-B
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
      • Firepunktslejer
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
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer