|
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
511 |
10 - 1250
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
|
 |
512 |
10 - 710
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
|
 |
513 |
25 - 320
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
|
 |
514 |
25 - 130
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
|
 |
532 |
10 - 220
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive, kan adskilles
|
 |
532 + U2 |
10 - 220
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive og underlagsskive, kan adskilles
|
 |
533 |
25 - 190
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive, kan adskilles
|
 |
533 + U3 |
25 - 190
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, med sfærisk husskive og underlagsskive, kan adskilles
|
 |
522 |
10 - 190
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
|
 |
523 |
20 - 160
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
|
 |
524 |
20 - 45
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, kan adskilles
|
 |
542 |
20 - 190
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfæriske husskiver, kan adskilles
|
 |
542 + U2 |
20 - 190
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfærisk husskiver og med én eller to underlagsskiver, kan adskilles
|
 |
543 |
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfæriske husskiver, kan adskilles
|
 |
543 + U3 |
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, dobbeltvirkende, med sfærisk husskiver og med én eller to underlagsskiver, kan adskilles
|
 |
571 |
1120
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
|
 |
591 |
630 - 850
|
hovedmål i henhold til DIN 711/ISO 104, enkeltvirkende, kan adskilles
|
 |
10 |
20 - 125
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige
|
 |
19 |
30 - 495,3
|
dobbeltvirkende, ikke-adskillelige
|
 |
20 |
1/4 " - 4 5/8 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
|
 |
29 |
10 - 140
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige
|
 |
39 |
30 - 80
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige
|
 |
41 |
10 - 200
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, vinkelindstillelige
|
 |
41..-AW |
10 - 200
|
underlagsskiver til aksialkuglelejer 4100
|
 |
44 |
1/2 " - 6 3/4 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
|
 |
5 |
15 - 142,875
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, vinkelindstillelige
|
 |
8 |
30 - 216,662
|
dobbeltvirkende, ikke-adskillelige
|
 |
9 |
10 - 300
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
|
 |
B |
1/2 " - 3 1/2 "
|
enkeltvirkende, med holder, i tommemål
|
 |
D |
1/2 " - 3 1/2 "
|
enkeltvirkende, med holder, i tommemål
|
 |
DL |
12 - 100
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
|
 |
DM |
35 - 70
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, not i løbebanen
|
 |
EW |
1/4 " - 2 1/4 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
|
 |
FT |
1/2 " - 3 1/4 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
|
 |
FT0 |
3/16 " - 1/2 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, flad løbebane, i tommemål
|
 |
GT |
1/2 " - 3 1/2 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
|
 |
HW |
3/8 " - 1 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
|
 |
MW |
1 1/2 " - 2 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
|
 |
W |
1/4 " - 6 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
|
 |
XW |
2 " - 9 1/2 "
|
enkeltvirkende, ikke-adskillelige, i tommemål
|
 |