Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
      • Sporkuglelejer
      • Spænderingslejer
      • Vinkelkontaktkuglelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        120 - 850
        Trykvinkel α = 30°
        20 - 360
        trykvinkel α = 40°
        70..-B-2RS
        20 - 40
        trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        300 - 1250
        Trykvinkel α = 30°
        200 - 1500
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        30 - 80
        Hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        180 - 1400
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        10 - 460
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        72..-B-2RS
        10 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        12 - 340
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        73..-B-2RS
        15 - 40
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        25 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        30
        5 - 40
        toradede
        32
        10 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        33
        12 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        38
        10 - 100
        toradede
      • Spindellejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        B
        10 - 300
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        HS
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        HC
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCB
        10 - 160
        anstilte, par- eller sætvis, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCM
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        M
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, indsnævrede tolerancer
        VCM
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
         
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
         
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
         
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
         
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
        VCM70..-C-2RSD
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
        VCM70..-E-2RSD
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
        VCM719..-C-2RSD
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
        VCM719..-E-2RSD
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
         
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
         
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
         
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
         
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
        XC
        10 - 130
        anstillet, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, med Cronidurringe
      • Sfæriske kuglelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        8
        hovedmål i henhold til DIN 630
        20 - 60
        hovedmål i henhold til DIN 630, med bred inderring
        6 - 150
        hovedmål i henhold til DIN 630
        20 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        17 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        5 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        10 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        22..-2RS
        10 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        22..-K-2RS
        25 - 65
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12, to gummitætninger
        22..-K-2RS + H
        20 - 60
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning, med to gummitætninger
        15 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        23..-2RS
        15 - 55
        hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
      • Tyndringslejer
    • Rullelejer
    • Aksialkuglelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
    • Spænderingslejeenheder
    • Lejehuse
  • Kædestrammehjul, remskiver
  • Løberuller
  • Glidelejer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer