Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        120 - 850
        Trykvinkel α = 30°
        20 - 360
        trykvinkel α = 40°
        20 - 40
        trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        300 - 1250
        Trykvinkel α = 30°
        200 - 1500
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        30 - 80
        Hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        180 - 1400
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        10 - 460
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        10 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        12 - 340
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        15 - 40
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        25 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        5 - 40
        toradede
        10 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        12 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        10 - 100
        toradede
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        8
        hovedmål i henhold til DIN 630
        20 - 60
        hovedmål i henhold til DIN 630, med bred inderring
        6 - 150
        hovedmål i henhold til DIN 630
        20 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        17 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        5 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        10 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        10 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        25 - 65
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12, to gummitætninger
        20 - 60
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning, med to gummitætninger
        15 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        15 - 55
        hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        6 - 100
        dobbeltvirkende, metalpladetætninger på begge sider
        6 - 50
        dobbeltvirkende, gummitætninger på begge sider
        6 - 50
        udvidede tolerancer, dobbeltvirkende, gummitætninger på begge sider
        17 - 50
        sammenparrede, dobbeltvirkende, gummitætninger på begge sider
        12 - 100
        dobbeltvirkende, med montageflange, metalpladetætninger på begge sider
        12 - 50
        dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider
        12 - 50
        udvidede tolerancer, dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider
        17 - 50
        sammenparrede, dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider
        12 - 55
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer
        12 - 30
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer, to gummitætninger
        20 - 55
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer
        20 - 25
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer, to gummitætninger
        40 - 60
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer
        17 - 60
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer
        17 - 60
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer, smurte
        17 - 60
        enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer, med to metalpladetætninger, smurte
        6 - 10
        dobbeltvirkende, med montageflange, metalpladetætninger på begge sider
        12 - 20
        dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider
        6 - 15
        dobbeltvirkende, med montageflange, metalpladetætninger på begge sider
        6 - 15
        dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider, med opspændingsflange
        15 - 40
        dobbeltvirkende, med montageflange, gummitætninger på begge sider, med opspændingsflange

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer