Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer

- Sporkuglelejer
- Spænderingslejer
- Vinkelkontaktkuglelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
70
|
120 - 850
|
Trykvinkel α = 30°
|
 |
70..-B
|
20 - 360
|
trykvinkel α = 40°
|
 |
70..-B-2RS |
20 - 40
|
trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
708
|
300 - 1250
|
Trykvinkel α = 30°
|
 |
718
|
200 - 1500
|
hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
719
|
180 - 1400
|
hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
|
 |
72..-B
|
10 - 460
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
72..-B-2RS |
10 - 70
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
73..-B
|
12 - 340
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
73..-B-2RS |
15 - 40
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
|
 |
74..-B
|
25 - 160
|
hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
|
 |
 30 |
5 - 40
|
toradede
|
 |
 32 |
10 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
|
 |
 33 |
12 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
|
 |
 38 |
10 - 100
|
toradede
|
 |
- Spindellejer
- Firepunktslejer
- Sfæriske kuglelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
10
|
8
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
112
|
20 - 60
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med bred inderring
|
 |
12
|
6 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
12..-K
|
20 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
12..-K + H
|
17 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
13
|
5 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
13..-K
|
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
13..-K + H
|
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
22
|
10 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
22..-2RS |
10 - 70
|
hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
|
 |
22..-K
|
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
22..-K + H
|
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
22..-K-2RS |
25 - 65
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12, to gummitætninger
|
 |
22..-K-2RS + H |
20 - 60
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning, med to gummitætninger
|
 |
23
|
15 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
23..-2RS |
15 - 55
|
hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
|
 |
23..-K
|
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
23..-K + H
|
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
- Tyndringslejer
- Rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

- Spænderingslejeenheder
- Lejehuse
- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|