Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt
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
        B
        10 - 300
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        HS
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        HC
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCB
        10 - 160
        anstilte, par- eller sætvis, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
         
        10 - 160
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
         
        10 - 160
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
         
        10 - 220
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
         
        10 - 220
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
         
        10 - 160
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
         
        10 - 160
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCB70..-C-2RSD
        10 - 140
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
        HCB70..-E-2RSD
        10 - 140
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
        HCB719..-C-2RSD
        10 - 140
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
        HCB719..-E-2RSD
        10 - 140
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
        HCB72..-C-2RSD
        10 - 75
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
        HCB72..-E-2RSD
        10 - 75
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, gummitætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
         
        20 - 110
        Anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
         
        20 - 110
        Anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
         
        30 - 110
        Anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 15°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
         
        30 - 110
        Anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
        HCM
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        M
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, indsnævrede tolerancer
        VCM
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
        XC
        10 - 130
        anstillet, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, med Cronidurringe
      • Sfæriske kuglelejer
      • Tyndringslejer
    • Rullelejer
    • Aksialkuglelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
      til akseldiameter
      i mm
      Egenskaber  
      VLA20
      304 - 984
      let serie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
      VLI20
      325 - 984
      let serie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
      VLU20
      304 - 984
      let serie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      VSA20
      342 - 1022
      standardserie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
      VSI20
      325 - 984
      standardserie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
      VSU20
      342 - 1022
      standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      VSA25
      655 - 955
      standardserie 25, udvendig fortanding, to gummitætninger
      VSI25
      610 - 910
      standardserie 25, indvendig fortanding, to gummitætninger
      VSU25
      655 - 955
      standardserie 25, uden fortanding, to gummitætninger
      135 - 235
      udvendig fortanding
      216 - 332
      indvendig fortanding
      VU
      124,5 - 565
      uden fortanding, med tætninger på begge sider
      XSA14
      344 - 1024
      standardserie 14, udvendig fortanding, to gummitætninger
      XSI14
      325 - 984
      standardserie 14, indvendig fortanding, to gummitætninger
      XSU08
      130 - 360
      standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
      XSU14
      344 - 1024
      standardserie 14, uden fortanding, to gummitætninger
      171 - 274
      udvendig fortanding, med tætninger
      XI
      216
      indvendig fortanding, to gummitætninger
      XU
      40 - 384
      uden fortanding, med tætninger på begge sider
      XV
      30 - 110
      uden fortanding, to gummitætninger
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
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer