Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
         
        12 - 60
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        20 - 60
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, korrosionsbeskyttede
        5/8 " - 1 15/16 "
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        12 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        20 - 30
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        5/8 " - 1 1/2 "
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        17 - 120
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        25 - 40
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        20 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider, korrosionsbeskyttede
        25 - 75
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, temperaturer fra -40°C til +150°C
        20 - 90
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, temperaturer op til +250°C
        5/8 " - 2 15/16 "
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        30 - 100
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        20 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        20 - 80
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, T-tætninger på begge sider
        20 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, L-tætninger på begge sider
        20 - 70
        sfærisk yderring, frilejer, medbringernot i inderringen, to R-tætninger
        12 - 60
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider
        12 - 15
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider, temperaturer op til +250°C
        5/8 " - 1 7/16 "
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider i henhold til ABMA 15 - 1991, i tommemål
        12 - 30
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider
        12 - 90
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider
        1/2 " - 2 15/16 "
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        20 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med klembøsning, to RSR-tætninger
        12 - 50
        sfærisk yderring, inderring til pasning, P-tætninger på begge sider
        25,4 - 39,6875
        sfærisk yderring, inderring med firkantboring, to T-tætninger
        16,3
        Sfærisk yderring, inderring med firkantboring, R-tætning på begge sider
        25,4 - 38
        sfærisk yderring, inderring med firkantboring, to T-tætninger
        22,225 - 31,75
        Sfærisk yderring, inderring med sekskantboring, T-tætning på begge sider
        16,1 - 38,1
        sfærisk yderring, inderring med sekskantboring, to R-tætninger
        20 - 50
        Sfærisk yderring, fastspænding med sætskruer, RSR-tætning på begge sider, rustbeskyttet
        12 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, to RSR-tætninger, i VA-udførelse
        20 - 50
        Sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, RSR-tætning på begge sider, rustbeskyttet
        12 - 60
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        20 - 40
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, noter i yderringen, P-tætninger på begge sider
        20 - 30
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        7/8 " - 1 1/2 "
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        3/4 "
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        13 - 60
        cylindrisk yderring, inderring til pasning, R-tætninger på begge sider
        20 - 50
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, L-tætninger på begge sider
        20 - 70
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        20 - 35
        med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        12 - 50
        med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        20 - 25
        med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        15 - 30
        med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        20 - 40
        cylindrisk yderring, med indstillelig stålring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        20 - 40
        cylindrisk yderring, med indstillelig stålring, P-tætninger på begge sider
        31,75 - 44,45
        Cylindrisk yderring, inderring med sekskantboring, T-tætning på begge sider
        22,225 - 31,75
        Cylindrisk yderring, inderring med sekskantboring, R-tætning på begge sider
      • til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        120 - 850
        Trykvinkel α = 30°
        20 - 360
        trykvinkel α = 40°
        20 - 40
        trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        300 - 1250
        Trykvinkel α = 30°
        200 - 1500
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        30 - 80
        Hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        180 - 1400
        hovedmål iht. DIN 628-1, trykvinkel α = 30°
        10 - 460
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        10 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        12 - 340
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        15 - 40
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°, to gummitætninger
        25 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 628-1, trykvinkel α = 40°
        5 - 40
        toradede
        10 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        12 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 628-3, toradede
        10 - 100
        toradede

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer