Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
    • Rullelejer
      • Cylindriske rullelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        SL0148
        150 - 400
        styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 48
        SL0149
        60 - 400
        styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 49
        150 - 400
        frileje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 48
        60 - 400
        frileje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 49
        SL04..-PP
        130 - 300
        styreleje, toradet, fuldradet, let serie, med to noter i yderringen, to gummitætninger
        SL0450..-PP
        20 - 300
        styreleje, toradet, fuldradet, med to noter i yderringen, dimensionsrække 50, to gummitætninger
        200 - 1120
        semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 18
        20 - 200
        semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 22
        60 - 500
        semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 29
        20 - 380
        semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 30
        20 - 380
        semi-styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 50
        25 - 260
        semi-styreleje, fuldradet, ikke-adskillelige ruller, dimensionsrække 23
        100 - 300
        semi-styreleje, med skiveholder, dimensionsrække 23
        25 - 120
        semi-styreleje, med afstandsstykker, dimensionsrække 23
        15 - 240
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        25 - 170
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        15 - 260
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        NJ2..-E + HJ
        15 - 260
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        17 - 280
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        NJ3..-E + HJ
        17 - 280
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        17 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        NJ22..-E + HJ
        17 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        20 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        NJ23..-E + HJ
        20 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        30 - 120
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        NJ4 + HJ
        30 - 120
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        25 - 560
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        460 - 710
        frilejer, kan adskilles, med holder
        15 - 320
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        17 - 280
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        17 - 380
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        20 - 280
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        30 - 120
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        NUP2..-E
        17 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
        NUP3..-E
        17 - 150
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
        NUP22..-E
        17 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
        NUP23..-E
        20 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
        120 - 530
        frilejer, toradede, kan adskilles, med holder
        40 - 100
        Hovedmål iht. DIN5412-1, frileje, kan adskilles med holder, med keramiske ruller
        40 - 75
        Hovedmål iht. DIN5412-1, frileje, kan adskilles med holder, med keramiske ruller
        65 - 710
        specialleje, frileje, toradet, med konisk boring, konus 1:12, kan adskilles, vinkelindstillelig, med holder
        75 - 710
        specialleje, frileje, toradet, med konisk boring, konus 1:12, kan adskilles, vinkelindstillelig, med holder
      • Koniske rullelejer
      • Enradede sfæriske rullelejer
      • Toradede sfæriske rullelejer
    • Aksialkuglelejer
    • Aksialrullelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
    • Spænderingslejeenheder
      • Spænderingslejeenheder med stålejehus
      • Spænderingslejeenheder med flangelejehus
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        Black serie  
        FLCTE
        12 - 40
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning, kan ikke eftersmøres
        FLCTEY
        12 - 40
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, pinolskruer i inderringen, P-tætning, kan ikke eftersmøres
        GLCTE
        12 - 40
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
        LCJT
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, L-tætning, temperaturer fra -40°C til +180°C
        PCFT
        12 - 50
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
        PCJT
        12 - 60
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
        PCJT..-FA125
        25 - 60
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning , korrosionsbeskyttede
        PCJTY
        12 - 60
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
        RCJT
        17 - 75
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning
        RCJT..-FA125
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning , korrosionsbeskyttede
        RCJT..-FA164
        30 - 50
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning , temperaturer op til +250°C
        RCJTA
        20 - 40
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med klembøsning, R-tætning
        RCJTY
        12 - 75
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med 2 pinolskruer i inderringen, R-tætning
        RCJTZ
        20 - 60
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, R-tætning
        TCJT
        20 - 65
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, T-tætning
        RALT
        25
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, let serie, P-tætning
        RALT..-FA125
        20
        Tohuls flangelejehusenheder, stålplade, med excentrisk spændering, let serie, P-tætning, rustbeskyttet
        PCSLT
        20 - 30
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, P-tætning
        RAT
        12 - 40
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, P-tætning
        RATY
        12 - 40
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
        RCSMF
        12 - 30
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus, i tyndpladestål, gummidæmpering, med excentrisk spændering, P-tætning
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, i VA-udførelse, R-tætning
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
        GLCTE..-TV-FA125
        20 - 40
        spænderingslejeenheder med tohuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
        20 - 50
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        20 - 50
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den brede inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        20 - 50
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        20 - 50
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
        20 - 40
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        20 - 40
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        20 - 40
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
        30 - 40
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og P-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
        40
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i inderring og RSR-tætning, lejeringe og rullelejer af rustfrit stål, kan eftersmøres
        40
        Tohuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i inderring og RSR-tætning, lejeringe og rullelejer af rustfrit stål, kan eftersmøres
        PCFTR
        15 - 50
        spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
        RALTR
        20 - 25
        spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, let serie, P-tætninger, kan ikke eftersmøres
        RATR
        20 - 35
        spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, P-tætning
        RRTR
        25 - 35
        spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering, R-tætning
        RATRY
        30 - 35
        spænderingslejeenheder med trehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
        GRA
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering og P-tætning
        GRRY..-VA
        20 - 30
        spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med pinolskruer i inderringen og R-tætning, korrosionsbeskyttede
        RA
        12 - 60
        spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med excentrisk spændering og P-tætning
        RAY
        12 - 60
        spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
        RRY..-VA
        12 - 30
        spænderingslejeenheder med tre- og firehuls flangelejehus, i tyndpladestål, med pinolskruer i inderringen og R-tætning, korrosionsbeskyttede, kan ikke eftersmøres
        PCCJ
        25 - 40
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, toradet vinkelkontaktkugleleje, P-tætning
        PCF
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
        PCJ
        12 - 60
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning
        PCJ..-FA125
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, P-tætning , korrosionsbeskyttede
        PCJY
        12 - 60
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
        RCJ
        17 - 120
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning
        RCJ..-FA125
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning , korrosionsbeskyttede
        RCJ..-FA164
        25 - 120
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, R-tætning , temperaturer op til +250°C
        30 - 70
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, frileje, medbringernot i inderringen, R-tætning, temperaturer fra -40°C til +180°C
        RCJO
        30 - 100
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, serie 63, R-tætning
        RCJY
        12 - 90
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med 2 pinolskruer i inderringen, R-tætning
        PME
        20 - 60
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, P-tætning
        PMEY
        20 - 60
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med 2 pinolskruer i inderringen, P-tætning
        RFE
        25 - 60
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, R-tætning
        RME
        20 - 120
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, R-tætning
        RMEO
        30 - 100
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med centreringsreces, med excentrisk spændering, serie 63, R-tætning
        RMEY
        20 - 90
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med 2 pinolskruer i inderringen, R-tætning
        TCJ
        20 - 80
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, med excentrisk spændering, T-tætning
        TFE
        25 - 60
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, T-tætning
        TME
        20 - 80
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus, i støbejern, centreringsreces, med excentrisk spændering, T-tætning
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med pinolskruer i inderringen, i VA-udførelse, R-tætning
        20 - 50
        spænderingslejeenheder med firehuls flangelejehus af kunststof, spænderingsleje med excentrisk spændering, med Corrotect-overfladebeskyttelse, P-tætning
        20 - 50
        Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den smalle inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        20 - 50
        Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, sætskruer i den brede inderring og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        20 - 50
        Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, rustbeskyttet, kan eftersmøres
        20 - 50
        Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og RSR-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
        30 - 40
        Firehuls flangelejehusenheder, plasthus, excentrisk spændering og P-tætning, Corrotect, kan eftersmøres
      • Strammeenheder med lejehus
    • Lejehuse
    • Rulningslejer og tilbehør
  • Løberuller
  • Glidelejer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer