Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer

- Sporkuglelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
160
|
15 - 380
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1
|
 |
42
|
10 - 90
|
hovedmål i henhold til DIN 625-3, toradede
|
 |
43
|
15 - 70
|
hovedmål i henhold til DIN 625-3, toradede
|
 |
 60 |
7 - 1060
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1
|
 |
608
|
300 - 1000
|
hovedmål iht. DIN 625-1
|
 |
609
|
440 - 1000
|
hovedmål iht. DIN 625-1
|
 |
 618 |
10 - 1700
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1
|
 |
 619 |
10 - 1600
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1
|
 |
 62 |
3 - 340
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1
|
 |
622..-2RSR |
10 - 60
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger
|
 |
623..-2RSR |
10 - 50
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger
|
 |
 63 |
4 - 320
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1
|
 |
HC63
|
150 - 180
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1
|
 |
 64 |
17 - 90
|
hovedmål iht. DIN 625-1
|
 |
68..-2Z |
2 - 9
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger
|
 |
69..-2Z |
2 - 3
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1, to metalpladetætninger
|
 |
 S60 |
1,5 - 50
|
hovedmål iht. DIN 625-1, rustbeskyttet
|
 |
S617..-2RSR |
10 - 25
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to gummitætninger
|
 |
S618..-2RSR |
10 - 55
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to gummitætninger
|
 |
S619..-2RSR |
10 - 45
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to gummitætninger
|
 |
 S62 |
3 - 50
|
hovedmål iht. DIN 625-1, rustbeskyttet
|
 |
 S63 |
4 - 35
|
hovedmål iht. DIN 625-1, rustbeskyttet
|
 |
S68
|
1,5 - 9
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede
|
 |
S68..-2Z |
1,5 - 9
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to metalpladetætninger
|
 |
S69
|
2 - 9
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede
|
 |
S69..-2Z |
2 - 9
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to metalpladetætninger
|
 |
SMR
|
3 - 8
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede
|
 |
SMR..-2Z |
3 - 8
|
hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to metalpladetætninger
|
 |
- Spænderingslejer
- Vinkelkontaktkuglelejer
- Spindellejer
- Firepunktslejer
- Sfæriske kuglelejer
- Tyndringslejer
- Rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
VLA20
|
304 - 984
|
let serie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VLI20
|
325 - 984
|
let serie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VLU20
|
304 - 984
|
let serie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSA20
|
342 - 1022
|
standardserie 20, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSI20
|
325 - 984
|
standardserie 20, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSU20
|
342 - 1022
|
standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSA25
|
655 - 955
|
standardserie 25, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSI25
|
610 - 910
|
standardserie 25, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
VSU25
|
655 - 955
|
standardserie 25, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
VA
|
135 - 235
|
udvendig fortanding
|
 |
VI
|
216 - 332
|
indvendig fortanding
|
 |
VU
|
124,5 - 565
|
uden fortanding, med tætninger på begge sider
|
 |
XSA14
|
344 - 1024
|
standardserie 14, udvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSI14
|
325 - 984
|
standardserie 14, indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSU08
|
130 - 360
|
standardserie 20, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
XSU14
|
344 - 1024
|
standardserie 14, uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
XA
|
171 - 274
|
udvendig fortanding, med tætninger
|
 |
XI
|
216
|
indvendig fortanding, to gummitætninger
|
 |
XU
|
40 - 384
|
uden fortanding, med tætninger på begge sider
|
 |
XV
|
30 - 110
|
uden fortanding, to gummitætninger
|
 |
- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse
- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|