Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

Rulningslejer, glidelejer, tilbehør

 

Fravælg markerede
 
Vælg venligst egenskaber for målrettet søgning i produkter. Ved hjælp af til- og fravalg af egenskaber kan du reducere resultatlisten.
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
      • Sporkuglelejer
      • Spænderingslejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        Black serie  
        GRAE..-NPP-B
        12 - 60
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        GRAE..-NPP-B-FA125
        20 - 60
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, korrosionsbeskyttede
        GRA..-NPP-B-AS2/V
        5/8 " - 1 15/16 "
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        RAE..-NPP-B
        12 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        RALE..-NPP-B
        20 - 30
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        RA..-NPP-B
        5/8 " - 1 1/2 "
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        GE..-KRR-B
        17 - 120
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        E..-KRR-B
        25 - 40
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        GE..-KRR-B-FA125
        20 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider, korrosionsbeskyttede
        GE..-KRR-B-FA101
        25 - 75
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, temperaturer fra -40°C til +150°C
        GE..-KRR-B-FA164
        20 - 90
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, temperaturer op til +250°C
        G..-KRR-B-AS2/V
        5/8 " - 2 15/16 "
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        GNE..-KRR-B
        30 - 100
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        NE..-KRR-B
        50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        GE..-KRR-B-2C
        20 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        GE..-KTT-B
        20 - 80
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, T-tætninger på begge sider
        GE..-KLL-B
        20 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, L-tætninger på begge sider
        GLE..-KRR-B
        20 - 70
        sfærisk yderring, frilejer, medbringernot i inderringen, to R-tætninger
        GAY..-NPP-B
        12 - 60
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider
        GAY..-NPP-B-FA164
        12 - 15
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider, temperaturer op til +250°C
        GAY..-NPP-B-AS2/V
        5/8 " - 1 7/16 "
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider i henhold til ABMA 15 - 1991, i tommemål
        AY..-NPP-B
        12 - 30
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, P-tætninger på begge sider
        GYE..-KRR-B
        12 - 90
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider
        GY..-KRR-B-AS2/V
        1/2 " - 2 15/16 "
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        GSH..-2RSR-B
        20 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med klembøsning, to RSR-tætninger
        2..-NPP-B
        12 - 50
        sfærisk yderring, inderring til pasning, P-tætninger på begge sider
        GVK..-KTT-B
        25,4 - 39,6875
        sfærisk yderring, inderring med firkantboring, to T-tætninger
        GVKE..-KRR-B
        16,3
        Sfærisk yderring, inderring med firkantboring, R-tætning på begge sider
        VK..-KTT-B
        25,4 - 38
        sfærisk yderring, inderring med firkantboring, to T-tætninger
        SK..-KTT-B
        22,225 - 31,75
        Sfærisk yderring, inderring med sekskantboring, T-tætning på begge sider
        SK..-KRR-B
        16,1 - 38,1
        sfærisk yderring, inderring med sekskantboring, to R-tætninger
        SUB
        20 - 50
        Sfærisk yderring, fastspænding med sætskruer, RSR-tætning på begge sider, rustbeskyttet
        SUC
        12 - 50
        sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, to RSR-tætninger, i VA-udførelse
        SUG
        20 - 50
        Sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, RSR-tætning på begge sider, rustbeskyttet
        RAE..-NPP
        12 - 60
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        RAE..-NPP-NR
        20 - 40
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, noter i yderringen, P-tætninger på begge sider
        RALE..-NPP
        20 - 30
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        RA..-NPP
        7/8 " - 1 1/2 "
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        RAL..-NPP
        3/4 "
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål
        2..-KRR
        13 - 60
        cylindrisk yderring, inderring til pasning, R-tætninger på begge sider
        E..-KLL
        20 - 50
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, L-tætninger på begge sider
        E..-KRR
        20 - 70
        cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider
        CRB
        20 - 35
        med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        RABR
        12 - 50
        med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        RCR
        20 - 25
        med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        RCSM
        15 - 30
        med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        PE
        20 - 40
        cylindrisk yderring, med indstillelig stålring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider
        BE
        20 - 40
        cylindrisk yderring, med indstillelig stålring, P-tætninger på begge sider
        SK..-KTT
        31,75 - 44,45
        Cylindrisk yderring, inderring med sekskantboring, T-tætning på begge sider
        SK..-KRR
        22,225 - 31,75
        Cylindrisk yderring, inderring med sekskantboring, R-tætning på begge sider
      • Vinkelkontaktkuglelejer
      • Firepunktslejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        QJ2
        25 - 85
        hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring
        QJ2..-N2
        90 - 420
        hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter
        QJ3
        17 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring
        QJ3..-N2
        75 - 260
        hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter
        QJ10
        60 - 140
        hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring
        QJ10..-N2
        85 - 630
        hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter
        QJ12
        360
        hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring
        QJ12..-N2
        200 - 320
        hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter
        QJ19
        85
        hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring
        QJ19..-N2
        260 - 420
        hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter
      • Sfæriske kuglelejer
      • Tyndringslejer
    • Rullelejer
      • Cylindriske rullelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        SL0148
        150 - 400
        styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 48
        SL0149
        60 - 400
        styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 49
        150 - 400
        frileje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 48
        60 - 400
        frileje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 49
        SL04..-PP
        130 - 300
        styreleje, toradet, fuldradet, let serie, med to noter i yderringen, to gummitætninger
        SL0450..-PP
        20 - 300
        styreleje, toradet, fuldradet, med to noter i yderringen, dimensionsrække 50, to gummitætninger
        200 - 1120
        semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 18
        20 - 200
        semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 22
        60 - 500
        semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 29
        20 - 380
        semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 30
        20 - 380
        semi-styreleje, toradet, fuldradet, dimensionsrække 50
        25 - 260
        semi-styreleje, fuldradet, ikke-adskillelige ruller, dimensionsrække 23
        100 - 300
        semi-styreleje, med skiveholder, dimensionsrække 23
        25 - 120
        semi-styreleje, med afstandsstykker, dimensionsrække 23
        15 - 240
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        25 - 170
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        15 - 260
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        NJ2..-E + HJ
        15 - 260
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        17 - 280
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        NJ3..-E + HJ
        17 - 280
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        17 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        NJ22..-E + HJ
        17 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        20 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        NJ23..-E + HJ
        20 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        30 - 120
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, semi-styrelejer, kan adskilles, med holder
        NJ4 + HJ
        30 - 120
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, med vinkelring, kan adskilles, med holder
        25 - 560
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        460 - 710
        frilejer, kan adskilles, med holder
        15 - 320
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        17 - 280
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        17 - 380
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        20 - 280
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        30 - 120
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, frilejer, kan adskilles, med holder
        NUP2..-E
        17 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
        NUP3..-E
        17 - 150
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
        NUP22..-E
        17 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
        NUP23..-E
        20 - 220
        hovedmål i henhold til DIN 5412-1, styrelejer, kan adskilles, med holder
        120 - 530
        frilejer, toradede, kan adskilles, med holder
        40 - 100
        Hovedmål iht. DIN5412-1, frileje, kan adskilles med holder, med keramiske ruller
        40 - 75
        Hovedmål iht. DIN5412-1, frileje, kan adskilles med holder, med keramiske ruller
        65 - 710
        specialleje, frileje, toradet, med konisk boring, konus 1:12, kan adskilles, vinkelindstillelig, med holder
        75 - 710
        specialleje, frileje, toradet, med konisk boring, konus 1:12, kan adskilles, vinkelindstillelig, med holder
      • Koniske rullelejer
      • Enradede sfæriske rullelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        202
        20 - 200
        hovedmål i henhold til DIN 635-1
        202..-K
        25 - 160
        hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
        202..-K + H
        20 - 140
        hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        203
        20 - 150
        hovedmål i henhold til DIN 635-1
        203..-K
        55 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
        203..-K + H
        50 - 90
        hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
      • Toradede sfæriske rullelejer
    • Aksialkuglelejer
    • Aksialrullelejer
    • Kombinerede aksial/radiallejer
    • Drejekranse
    • Spænderingslejeenheder
    • Lejehuse
    • Rulningslejer og tilbehør
  • Løberuller
  • Glidelejer

Kender du betegnelsen på det INA- eller FAG-produkt, du søger?
Så tast de første tal eller bogstaver i betegnelsen:

Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver
Du kan også benytte vores udvælgelsesguide for at finde det rigtige produkt:

Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer