Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer
- Rullelejer
- Cylindriske rullelejer

- Cylindriske rullelejer til hovedspindler

- Nålelejer

- Nålekranse
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
K
|
3 - 265
|
i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
K..-ZW
|
24 - 95
|
toradede, i henhold til DIN 5405-1/ISO 3030
|
 |
C
|
3/8 " - 3 "
|
rullekrans i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Nålebøsninger
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
HK
|
2 - 60
|
i henhold til DIN 618/ISO 3245
|
 |
HK..-RS
|
8 - 50
|
én gummitætning, i henhold til DIN 618
|
 |
HK..-2RS
|
8 - 50
|
to gummitætninger, i henhold til DIN 618
|
 |
HN
|
8 - 50
|
fuldradede
|
 |
SCE
|
1/8 " - 3 1/2 "
|
i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCE..-P
|
1/4 " - 1 1/2 "
|
enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCE..-PP
|
1/2 " - 1 1/2 "
|
med to gummitætninger, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCH
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
svær serie i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCH..-P
|
5/16 " - 1 1/4 "
|
svær serie, enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
SCH..-PP
|
7/16 " - 1 1/4 "
|
svær serie, med to gummitætninger, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Nåleslutbøsninger
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
BK
|
3 - 50
|
i henhold til DIN 618/ISO 3245
|
 |
BK..-RS
|
14 - 25
|
en gummitætning
|
 |
BCE
|
1/8 " - 2 3/4 "
|
i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
BCE..-P
|
1/4 " - 3/4 "
|
enkeltvirkende med gummitætning, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
BCH
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
svær serie i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
BCH..-P
|
5/16 " - 1 3/8 "
|
enkeltvirkende med gummitætning, svær serie, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Nålelejer (massive)
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
NK
|
5 - 110
|
let serie
|
 |
NK..-D
|
14 - 55
|
Let serie, med forbedret stålholder
|
 |
NK..-TW
|
30
|
Let serie, med plastholder, to korte nåle pr. holderlomme
|
 |
NKS
|
20 - 75
|
svær serie
|
 |
RNA49
|
14 - 160
|
dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA48
|
120 - 415
|
dimensionsrække 48, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
RNA69
|
16 - 35
|
dimensionsrække 69
|
 |
RNA69..-ZW
|
40 - 110
|
dimensionsrække 69, toradede
|
 |
RNA49..-RSR
|
14 - 58
|
dimensionsrække 49, én gummitætning
|
 |
RNA49..-2RSR
|
14 - 58
|
dimensionsrække 49, gummitætninger på begge sider
|
 |
NKI
|
5 - 100
|
let serie
|
 |
NKI..-TW
|
35 - 55
|
Let serie, med plastholder, to korte nåle pr. holderlomme
|
 |
NKIS
|
15 - 65
|
svær serie
|
 |
NA49
|
10 - 140
|
dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA48
|
110 - 380
|
dimensionsrække 48, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69
|
12 - 30
|
dimensionsrække 49, i henhold til DIN 617/ISO 1206
|
 |
NA69..-ZW
|
32 - 95
|
dimensionsrække 69, toradede
|
 |
NA49..-RSR
|
10 - 50
|
dimensionsrække 49, én gummitætning
|
 |
NA49..-2RSR
|
10 - 50
|
dimensionsrække 49, gummitætninger på begge sider
|
 |
NAO
|
6 - 90
|
uden ribber
|
 |
NAO..-ZW-ASR1
|
25 - 30
|
uden ribber, toradede
|
 |
RNAO
|
5 - 100
|
uden ribber
|
 |
RNAO..-ZW-ASR1
|
18 - 60
|
uden ribber, toradede
|
 |
NCS
|
5/8 " - 4 1/2 "
|
bearbejdet løbebane i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Indstillelige nålelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
RPNA
|
15 - 45
|
uden inderring
|
 |
PNA
|
12 - 40
|
med inderring
|
 |
- Inderringe
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
IR
|
5 - 380
|
finbearbejdede, i henhold til DIN 620
|
 |
IR..-IS1
|
6 - 60
|
finbearbejdede, med smøreboring, i henhold til DIN 620
|
 |
LR
|
7 - 50
|
slebne, udvidede tolerancer
|
 |
PI
|
5/16 " - 3 "
|
i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål
|
 |
- Koniske rullelejer

 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
302
|
15 - 320
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
302..-DF
|
60 - 220
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
303
|
15 - 280
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
303..-DF
|
110 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
313
|
20 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
313..-DF
|
40 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
320
|
20 - 380
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
320..-DF
|
55 - 320
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
322
|
17 - 320
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
322..-DF
|
90 - 260
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
323
|
17 - 280
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
323..-DF
|
105
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
329
|
20 - 420
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
329..-DF
|
160 - 360
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
330
|
25 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
330..-DF
|
70 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
331
|
40 - 120
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
331..-DF
|
65
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, til parvis montage i X-anordning
|
 |
332
|
25 - 105
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355 / DIN 720, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
T
|
20 - 260
|
hovedmål i henhold til DIN ISO 355, kan adskilles, anstilte eller parvis
|
 |
JK0S
|
30 - 80
|
integrerede koniske rullelejer, én gummitætning, diameter 0
|
 |
K-Series
|
15,875 - 673,1
|
i tommemål, kan afskilles, anstilte eller parvis
|
 |
- Enradede sfæriske rullelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
202
|
20 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1
|
 |
202..-K
|
25 - 160
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
202..-K + H
|
20 - 140
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
203
|
20 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1
|
 |
203..-K
|
55 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
203..-K + H
|
50 - 90
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
- Toradede sfæriske rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|