Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer

- Rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse

- Stålejehuse
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
 SNS
|
112,71 - 530
|
delte, til toradede sfæriske rullelejer, til fedtsmøring
|
 |
 SAF
|
1 3/8 " - 8 "
|
delte, til toradede sfæriske rullelejer, akseldiameter i tommemål
|
 |
 SNV..-K
|
19,05 - 140
|
hovedmål i henhold til DIN 736/DIN737, delte, til fedt- eller oliesmøring
|
 |
 SNV..-Z
|
20 - 160
|
hovedmål i henhold til DIN 738/DIN739, delte, til fedt- eller oliesmøring
|
 |
 S30..-K
|
110 - 450
|
delte, til toradede sfæriske rullelejer, med filttætninger, til fedtsmøring
|
 |
 SD5
|
150 - 300
|
delte, til toradede sfæriske rullelejer, med filttætninger, til fedtsmøring
|
 |
 BND
|
60 - 420
|
udelte, til fedtsmøring
|
 |
 LOE2 |
85 - 240
|
delte, til toradede sfæriske rullelejer med cylindrisk boring, med labyrinttætninger, til oliesmøring
|
 |
 LOE3 |
50 - 180
|
delte, til toradede sfæriske rullelejer med cylindrisk boring, med labyrinttætninger, til oliesmøring
|
 |
 LOE5 |
75 - 220
|
delte, til toradede sfæriske rullelejer med konisk boring og klembøsning, med labyrinttætninger, til oliesmøring
|
 |
 LOE6 |
60 - 160
|
delte, til toradede sfæriske rullelejer med konisk boring og klembøsning, med labyrinttætninger, til oliesmøring
|
 |
 VRE3
|
25 - 120
|
udelte, til fedtsmøring, med filttætninger + V-ring
|
 |
- Flangelejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Klembøsninger
- Aftræksbøsninger
- Låsemøtrikker
- Akselmøtrikker
- Præcisionsmøtrikker
- Låseskiver
- Sikringsbøjler
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
MS30
|
220 - 1500
|
hovedmål i henhold til DIN 5406
|
 |
MS31
|
300 - 1500
|
hovedmål i henhold til DIN 5406
|
 |
- Rulningselementer
- Tætningsadapter
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
DRS
|
15 - 90
|
til ZARF, ZARF..-L, akseltætningsring integreret
|
 |
- Tætninger
- Aksialskiver
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
AS
|
4 - 160
|
passer til AXK og K811, i henhold til DIN 5405-3/ISO 303
|
 |
LS
|
15 - 160
|
passer til AXK og K811
|
 |
GS811
|
16 - 324
|
i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres udvendigt
|
 |
GS812
|
32 - 304
|
i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres udvendigt
|
 |
GS893
|
32 - 154
|
i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres udvendigt
|
 |
GS894
|
62 - 325
|
i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres udvendigt
|
 |
WS811
|
15 - 320
|
i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres indvendigt
|
 |
WS812
|
30 - 300
|
i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres indvendigt
|
 |
WS893
|
30 - 150
|
i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres indvendigt
|
 |
WS894
|
60 - 320
|
i henhold til DIN 616/ISO 104, kan centreres indvendigt
|
 |
TWA
|
1/4 " - 4 1/8 "
|
passer til aksialnålelejer TC i henhold til ABMA 21.2 - 1988, i tommemål
|
 |
TWB
|
1/4 " - 4 1/8 "
|
passer til aksialnålelejer TC i henhold til ABMA 21.2 - 1988, i tommemål
|
 |
TWC
|
1/4 " - 4 1/8 "
|
passer til aksialnålelejer TC i henhold til ABMA 21.2 - 1988, i tommemål
|
 |
TWD
|
1/4 " - 4 1/8 "
|
passer til aksialnålelejer TC i henhold til ABMA 21.2 - 1988, i tommemål
|
 |
- Værktøjsprodukter
- Montage og demontage
- Opretning
 |
Egenskaber |
|
LASER-SMARTY2
|
udstyr til opretning af remskiver og kædehjul
|
 |
 Tilbehør LASER-SMARTY2
|
tilbehør LASER-SMARTY2
|
|
LASER-TRUMMY2
|
udstyr til måling og indstilling af den optimale remspænding
|
 |
LASER-EQUILIGN
|
Opretningssystem til sammenkoblede og ikke-sammenkoblede aksler
|
 |
 Tilbehør LASER-EQUILIGN og LASER-INLINE2
|
|
 |
 Shims
|
|
 |
- Smøring
- Overvågning
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|