Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på én sideMed tætninger på begge siderUden tætningerKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøringOliesmøringSmå dimensionerFriløbDelt

  Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
  • Rulningslejer
    • Kuglelejer
      • Sporkuglelejer
      • Vinkelkontaktkuglelejer
      • Spindellejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        B
        10 - 300
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        HS
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
        HC
        10 - 130
        anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCB
        10 - 160
        anstilte, par- eller sætvis, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        HCM
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
        M
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, indsnævrede tolerancer
        VCM
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
        VCM70..-C
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
        VCM70..-E
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
        VCM719..-C
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
        VCM719..-E
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
         
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
         
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
         
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
         
        25 - 130
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, læbetætninger på begge sider, berøringsfri, indsnævrede tolerancer
        VCM70..-CDLR
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
        VCM70..-EDLR
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
        VCM719..-CDLR
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 17°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
        VCM719..-EDLR
        25 - 110
        anstillet, par- eller sætvist, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer, til direkte smøreolietilførsel gennem den udvendige ring, med indlagte O-ringe
        XC
        10 - 130
        anstillet, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, med Cronidurringe
      • Firepunktslejer
      • Sfæriske kuglelejer
        til akseldiameter
        i mm
        Egenskaber  
        10
        8
        hovedmål i henhold til DIN 630
        112
        20 - 60
        hovedmål i henhold til DIN 630, med bred inderring
        12
        6 - 150
        hovedmål i henhold til DIN 630
        12..-K
        20 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        12..-K + H
        17 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        13
        5 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        13..-K
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        13..-K + H
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        22
        10 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        10 - 70
        hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
        22..-K
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        22..-K + H
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
        25 - 65
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12, to gummitætninger
        20 - 60
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning, med to gummitætninger
        23
        15 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630
        15 - 55
        hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
        23..-K
        25 - 110
        hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
        23..-K + H
        20 - 100
        hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
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
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer