Rulningslejer, glidelejer, tilbehør
- Rulningslejer
- Kuglelejer

- Sporkuglelejer
- Spænderingslejer
- Vinkelkontaktkuglelejer
- Spindellejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
 B
|
10 - 300
|
anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
|
 |
 HS
|
10 - 130
|
anstilte, par- eller sætvis, indsnævrede tolerancer
|
 |
 HC
|
10 - 130
|
anstilte, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
|
 |
 HCB
|
10 - 160
|
anstilte, par- eller sætvis, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
|
 |
 HCM
|
25 - 130
|
anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer
|
 |
 M
|
25 - 130
|
anstillet, par- eller sætvist, indsnævrede tolerancer
|
 |
 VCM
|
25 - 110
|
anstillet, par- eller sætvist, med keramiske kugler, ringe af Vacrodur, indsnævrede tolerancer
|
 |
 XC
|
10 - 130
|
anstillet, par- eller sætvis, trykvinkel α = 25°, med keramiske kugler, indsnævrede tolerancer, med Cronidurringe
|
 |
- Firepunktslejer
- Sfæriske kuglelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
10
|
8
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
112
|
20 - 60
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med bred inderring
|
 |
12
|
6 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
12..-K
|
20 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
12..-K + H
|
17 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
13
|
5 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
13..-K
|
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
13..-K + H
|
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
22
|
10 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
22..-2RS
|
10 - 70
|
hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
|
 |
22..-K
|
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
22..-K + H
|
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
22..-K-2RS
|
25 - 65
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12, to gummitætninger
|
 |
22..-K-2RS + H
|
20 - 60
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning, med to gummitætninger
|
 |
23
|
15 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630
|
 |
23..-2RS
|
15 - 55
|
hovedmål i henhold til DIN 630, to gummitætninger
|
 |
23..-K
|
25 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 630, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
23..-K + H
|
20 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 630 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
- Tyndringslejer
- Rullelejer
- Cylindriske rullelejer

- Cylindriske rullelejer til hovedspindler

- Nålelejer

- Koniske rullelejer

- Enradede sfæriske rullelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
202
|
20 - 200
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1
|
 |
202..-K
|
25 - 160
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
202..-K + H
|
20 - 140
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
203
|
20 - 150
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1
|
 |
203..-K
|
55 - 100
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
203..-K + H
|
50 - 90
|
hovedmål i henhold til DIN 635-1 og DIN 5415, med konisk boring og klembøsning
|
 |
- Toradede sfæriske rullelejer

- Toradede sfæriske rullelejer
 |
til akseldiameter i mm |
Egenskaber |
|
 213..-E1
|
20 - 110
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 222..-E1
|
20 - 240
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 222..-BEA
|
240 - 360
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 223..-E1
|
35 - 220
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 223..-BEA
|
220 - 280
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 230
|
630 - 1250
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 230..-E1
|
110 - 300
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 230..-E1A
|
110 - 630
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 231
|
560 - 1000
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
|
600 - 1000
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
|
600 - 1000
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring, konus 1:12
|
 |
|
560
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og klembøsning
|
 |
|
570
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2, med konisk boring og aftræksbøsning
|
 |
 231..-E1
|
90 - 280
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 231..-E1A
|
90 - 560
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 232
|
530 - 800
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 232..-E1
|
80 - 240
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 232..-E1A
|
80 - 500
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 238
|
600 - 1180
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 239
|
170 - 1180
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 240
|
670 - 1120
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 240..-BE
|
115 - 300
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 240..-BEA
|
300 - 630
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 241
|
570 - 1000
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 241..-BE
|
105 - 440
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 241..-BEA
|
440 - 560
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
248
|
460 - 1800
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
 249
|
670 - 1320
|
hovedmål i henhold til DIN 635-2
|
 |
- Toradede sfæriske rullelejer til vibrationsmaskiner
- Delte toradede sfæriske rullelejer
- Tætnede toradede sfæriske rullelejer
- Aksialkuglelejer
- Aksialrullelejer
- Kombinerede aksial/radiallejer
- Drejekranse

- Spænderingslejeenheder

- Lejehuse

- Rulningslejer og tilbehør
- Værktøjsprodukter
- Friløbslejer
- Kædestrammehjul, remskiver
- Løberuller
- Glidelejer
|